(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCCZ16
厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリング デンセンカンフゾクヒン

厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリング TCCZ16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
324円
税込単価
356円

【特長】・厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリング・厚鋼電線管と同仕様で、内外面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カップリング
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
  • 仕様:
    厚鋼用
  • 材質詳細:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

TCCZ16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法d(mm)
寸法L(mm)
セットビス本数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCCZ16

16
21.4
57
2

5個

324( 356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリング
・厚鋼電線管と同仕様で、内外面共溶融亜鉛めっき仕上げです
・屋外配管にもご使用ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

TCCZ16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリングの型番TCCZ16のページです。
型番TCCZ16に関する仕様情報を記載しております。

厚鋼用HDZ ねじなしTCカップリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCCZ104
TCCZ22
TCCZ28
TCCZ36
TCCZ42
TCCZ54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 寸法d
(mm)
寸法L
(mm)
セットビス本数

5,804円

( 6,384円 )
1個 あり

1日目

1041151708

439円

( 483円 )
2個 あり

1日目

2227.2662

643円

( 707円 )
2個 あり

1日目

2834.1764

904円

( 994円 )
1個 あり

1日目

3642.6854

1,305円

( 1,436円 )
1個 あり

1日目

4248.8954

2,543円

( 2,797円 )
1個 あり

1日目

5460.61106

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました