(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCC75
ねじなしTCカップリング デンセンカンフゾクヒン

ねじなしTCカップリング TCC75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,856円
税込単価
2,042円

電気亜鉛メッキ処理を施した鋼管製のねじなしTCカップリングRoHSに対応してい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カップリング
  • 材質:
    電気亜鉛めっき(C)
  • 仕様:
    薄鋼用
  • 材質詳細:

Loading...

TCC75 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法d(mm)
寸法L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC75

75
76.9
114
10

1個

1,856( 2,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気亜鉛メッキ処理を施した鋼管製のねじなしTCカップリング
RoHSに対応しています。

カタログ

 

TCC75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTCカップリングの型番TCC75のページです。
型番TCC75に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしTCカップリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCC19
TCC25
TCC31
TCC39
TCC51
TCC63
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ 寸法d
(mm)
寸法L
(mm)

205円

( 226円 )
5個 あり

1日目

101919.657

266円

( 293円 )
5個 あり

1日目

102525.966

439円

( 483円 )
2個 あり

1日目

103132.376

702円

( 772円 )
1個 あり

1日目

103938.686

894円

( 983円 )
1個 あり

1日目

105151.395

1,621円

( 1,783円 )
1個 あり

1日目

106364.2104

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました