(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBS16
SBS型サドルベースキット【5~20個入り】 デンセンカンフゾクヒン

SBS型サドルベースキット SBS16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,554円
税込単価
10,509円

【特長】・SBS型サドルベースキット・銅製電線管用・硬貨ビニル電線管用

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS)

Loading...

SBS16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
適用線管
皿ビス
プラグ下穴径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBS16

16
G16
M5×30
8.5Φ
10

1パック

20個入り

9,554( 10,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SBS型サドルベースキット
・銅製電線管用・硬貨ビニル電線管用

カタログ

 

SBS16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBS型サドルベースキットの型番SBS16のページです。
型番SBS16に関する仕様情報を記載しております。

SBS型サドルベースキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBS16V
SBS19
SBS22
SBS25
SBS28
SBS28V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ 適用線管 皿ビス プラグ下穴径

9,554円

( 10,509円 )

20個入り

1パック あり

1日目

1016VE16、HIVE16M5×308.5Φ

9,554円

( 10,509円 )

20個入り

1パック あり

1日目

1019E19、C19M5×308.5Φ

10,801円

( 11,881円 )

20個入り

1パック あり

1日目

1022G22、VE22、HIVE22M5×308.5Φ

10,801円

( 11,881円 )

20個入り

1パック あり

1日目

1025E25、C25M5×308.5Φ

7,168円

( 7,885円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1028G28M5×308.5Φ

7,168円

( 7,885円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1028VE28、HIVE28M5×308.5Φ

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました