(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サドル 鋼板製(電気亜鉛めっき)

サドル 鋼板製(電気亜鉛めっき)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36円 ~ 730円
税込価格
40円 ~ 803円

電気亜鉛メッキ処理を施した鋼板製のサドル薄鋼用と厚鋼用の2種類

詳細情報を確認する

  • 種類:
    サドル
  • 材質:
    電気亜鉛めっき(C)
  • 材質詳細:

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
厚鋼用
16
65
21.5
5
45
20
10

10個

36( 40円 )

1日目

薄鋼用
19
60
19.5
5
40
15
10

10個

36( 40円 )

1日目

厚鋼用
22
75
27
5
55
20
10

10個

73( 80円 )

1日目

薄鋼用
25
70
25.5
5
50
20
10

10個

73( 80円 )

1日目

厚鋼用
28
90
33.5
5.5
65
25
10

5個

83( 91円 )

1日目

薄鋼用
31
85
32
5.5
60
25
10

5個

83( 91円 )

1日目

厚鋼用
36
100
42
5.5
75
25
10

5個

107( 118円 )

1日目

薄鋼用
39
95
38.5
5.5
70
25
10

5個

107( 118円 )

1日目

厚鋼用
42
110
48
5.5
85
25
10

10個

121( 133円 )

1日目

薄鋼用
51
110
51
5.5
85
25
10

10個

136( 150円 )

1日目

厚鋼用
54
125
60
5.5
100
25
10

5個

220( 242円 )

1日目

薄鋼用
63
130
64
5.5
105
25
10

5個

211( 232円 )

1日目

厚鋼用
70
150
75.5
6.5
120
30
10

5個

236( 260円 )

1日目

薄鋼用
75
150
76.5
6.5
120
30
10

5個

236( 260円 )

1日目

厚鋼用
82
165
88.5
6.5
135
35
10

2個

409( 450円 )

1日目

厚鋼用
92
180
102
6.5
150
35
10

2個

606( 667円 )

1日目

厚鋼用
104
200
115
6.5
170
35
10

1個

730( 803円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気亜鉛メッキ処理を施した鋼板製のサドル
薄鋼用と厚鋼用の2種類

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドル 鋼板製(電気亜鉛めっき)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました