(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RR2531
リングレジューサー デンセンカンフゾクヒン

リングレジューサー RR2531

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74円
税込単価
81円

電気亜鉛メッキ処理を施した鋼板製のリングレジューサーRoHSに対応しています。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    電気亜鉛めっき(C)
  • 材質詳細:

Loading...

RR2531 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RR2531

25.31/22.28
32.1
44
27.1
10

10個

74( 81円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気亜鉛メッキ処理を施した鋼板製のリングレジューサー
RoHSに対応しています。

カタログ

 

RR2531で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングレジューサーの型番RR2531のページです。
型番RR2531に関する仕様情報を記載しております。

リングレジューサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RR1622
RR1925
RR2836
RR3139
RR3642
RR3951
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ 寸法A
(mm)
寸法D
(mm)
寸法d
(mm)

45円

( 50円 )
10個 あり

1日目

1016.2226.53521.5

45円

( 50円 )
10個 あり

1日目

1019.2525.43519.6

102円

( 112円 )
10個 あり

1日目

1028.3641.452.534

82円

( 90円 )
10個 あり

1日目

1031.39395032.5

139円

( 153円 )
10個 あり

1日目

1036.4247.66442.5

117円

( 129円 )
10個 あり

1日目

1039.5150.66438.6

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました