(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECZ28
エントランスキャップ デンセンカンフゾクヒン

エントランスキャップ ECZ28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

厚鋼用エントランスキャップです。材質は鋳鉄で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャップ
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
  • 仕様:
    厚鋼用
  • 材質詳細:
    鋳鉄

Loading...

ECZ28 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECZ28

28
47
20
15・10(24)・15

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚鋼用エントランスキャップです。
材質は鋳鉄で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。

ECZ28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エントランスキャップの型番ECZ28のページです。
型番ECZ28に関する仕様情報を記載しております。

エントランスキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ECZ16
ECZ22
ECZ36
ECZ42
ECZ54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 寸法B
(mm)
寸法L
(mm)
寸法M
(mm)

2,669円

( 2,936円 )
1個 あり

1日目

1635188・8(20)・8

3,014円

( 3,315円 )
1個 あり

1日目

22422012・8(20)・12

4,680円

( 5,148円 )
1個 あり

1日目

36622523×3

5,960円

( 6,556円 )
1個 あり

1日目

42622523×3

9,412円

( 10,353円 )
1個 あり

1日目

54772530×3

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました