(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚鋼用HDZ カップリング

厚鋼用HDZ カップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
265円 ~ 3,520円
税込価格
292円 ~ 3,872円

厚鋼用HDZカップリングです。材質は鋼で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カップリング
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
  • 仕様:
    厚鋼用
  • 材質詳細:

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法D(mm)
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
25
38

5個

265( 292円 )

1日目

22
31
44

2個

354( 389円 )

1日目

28
28
37.5

2個

497( 547円 )

1日目

36
36
48.5

1個

817( 899円 )

1日目

42
42
54.5

1個

1,021( 1,123円 )

1日目

54
68
64

1個

1,567( 1,724円 )

1日目

70
84
72

1個

1,998( 2,198円 )

1日目

82
97
80

1個

2,661( 2,927円 )

1日目

92
110.5
85

1個

3,014( 3,315円 )

1日目

104
123.5
96

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚鋼用HDZカップリングです。
材質は鋼で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

厚鋼用HDZ カップリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました