(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADZ4254
アダプタ 溶融亜鉛 デンセンカンフゾクヒン

アダプタ 溶融亜鉛 ADZ4254

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円

厚鋼用アダプタです。材質は鋳鉄で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
  • 仕様:
    厚鋼用
  • 材質詳細:
    鋳鉄

型番

ADZ4254 解除

Loading...

ADZ4254 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADZ4254

42-54
75
65
31

1個

1,596( 1,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚鋼用アダプタです。
材質は鋳鉄で、表面処理は溶融亜鉛めっきです。

ADZ4254で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アダプタ 溶融亜鉛の型番ADZ4254のページです。
型番ADZ4254に関する仕様情報を記載しております。

アダプタ 溶融亜鉛のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ADZ2836
ADZ3642
ADZ5470
ADZ7082
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 寸法A
(mm)
寸法B
(mm)
寸法L
(mm)

775円

( 853円 )
1個 あり

1日目

28-36484323

1,092円

( 1,201円 )
1個 あり

1日目

36-42595225

2,714円

( 2,985円 )
1個 あり

1日目

54-70908425

3,490円

( 3,839円 )
1個 あり

1日目

70-821079329

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました