(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ERNT-1AR41X
MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ PLC オプション

MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ ERNT-1AR41X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,495円
税込単価
12,645円

【特長】・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AシリーズからiQ-Rシリーズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

ERNT-1AR41X 解除

Loading...

ERNT-1AR41X の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
置換前 ユニット
置換後 ユニット
置換前 形状
置換後 形状
入力/出力点数
チャンネル数
幅(mm)
奥行き(mm)
設置タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERNT-1AR41X

1スロットタイプ
AX31, AX31-S1, AX41, AX41-UL, AX41-S1, AX81, AX81-S1, AX81-S3, AX71
RX41C4, RX41C6HS, RX41C4, RX41C6HS, RX61C6HS
端子台(38点)
コネクタ(40p)
32
-
27.4
42.1
入力/出力ユニット用

1個

11,495( 12,645円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AシリーズからiQ-Rシリーズへの置換用。
・MELSEC-Lシリーズ用リニューアルツールが活用いただける構成もございますので下記選定ツールをご活用ください。
  Lシリーズ用製品ページ:入出力ユニット用
・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

ERNT-1AR41Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタの型番ERNT-1AR41Xのページです。
型番ERNT-1AR41Xに関する仕様情報を記載しております。

MELSEC(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ERNT-1AR10XY
ERNT-1AR11X13Y
ERNT-1AR40Y
ERNT-1AR41Y
ERNT-1AR51Y
ERNT-1AR616AD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 置換前 ユニット 置換後 ユニット 置換前 形状 置換後 形状 入力/出力点数 チャンネル数
(mm)
奥行き
(mm)
設置タイプ

10,450円

( 11,495円 )
1個 -

5日目

1スロットタイプAX10,AX10-UL, AX40, AX40-UL, AX70, AX70-UL, AX80, AX80-UL, AX80E, AI61, AI61-S1, AY10, AY11, AY11-UL, AY11E, AY11EEU, AY22RX10, RX40C7, RY10R2, RY20S6端子台(20点)端子台(18点)16-27.441.9入力/出力ユニット用

19,542円

( 21,496円 )
1個 -

5日目

2スロットタイプAX11, AX11EU, AY13, AY13E, AY13EU, AY23RX10 ×2台, RY10R2 ×2台, RY20S6 ×2台端子台(38点)端子台(18点)×232-55.641.9入力/出力ユニット用

10,450円

( 11,495円 )
1個 -

5日目

1スロットタイプAY40, AY40-UL, AY40P, AY50, AY50-UL, AY70, ay70-UL, AY80, AY80EPRY40NT5P, RY40PT5P端子台(20点)端子台(18点)16-27.441.9入力/出力ユニット用

11,495円

( 12,645円 )
1個 -

5日目

1スロットタイプAY41, AY41-UL, AY41P, AY71, AY81, AY81EPRY41NT2P, RY41PT1P端子台(38点)コネクタ(40p)32-27.442.1入力/出力ユニット用

19,542円

( 21,496円 )
1個 -

5日目

2スロットタイプAY51, AY51-UL, AY51-S1, AY41, AY41-UL, AY41P, AY71, AY81, AY81EPRY40NT5P ×2台, RY40PT5P ×2台端子台(38点)端子台(18点)×232-55.641.9入力/出力ユニット用

25,080円

( 27,588円 )
1個 -

5日目

2スロットタイプA616AD(電圧入力), A616AD(電流入力)R60ADV8 ×2台, R60ADI8 ×2台端子台(38点)端子台(18点)×2-1655.641.9アナログユニット用

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました