(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX5-16ET/ES
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5 MELSEC-F ニュウシュツリョクユニット

MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5 FX5-16ET/ES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
13,900円
税込単価
15,290円

MELSEC iQ-Fシリーズの基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

FX5-16ET/ES 解除

Loading...

FX5-16ET/ES の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力点数
入力形式
定格入力電圧(V)
出力点数
出力形式
接続端子
代表規格
適用シーケンサ
ユニット種別
入力形式詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX5-16ET/ES

8
DC入力
DC24
8
トランジスタ/シンク出力
端子台
CE / UL / CUL
FX5U / FX5UC
入出力ユニット
DC24V シンク/ソース
-

1個

13,900( 15,290円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC iQ-Fシリーズの基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロック。
【特長】
・基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することが可能
【用途】
・基本ユニットや増設ユニットより電源供給をうけ、入出力の増設に便利
・FX5UJ、FX5U、FX5UCなどに使用可能

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

FX5-16ET/ESで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5の型番FX5-16ET/ESのページです。
型番FX5-16ET/ESに関する仕様情報を記載しております。

MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
盤内設置
評価 4.0満足度:4.02022/06/13
仕入れ先の納期がかかるので、ミスミにて購入です。値段が高いので星-1ですが急ぎの時は助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

修理用に購入
評価 5.0満足度:5.02021/01/07
突発的に壊れてしまったので納期が早いミスミで購入しました。商社からは納期1週間と言われましたが、こちらは翌日に納入してもらえたので助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

PLCの入力増設
評価 4.0満足度:4.02020/08/31
PLCの入力点数を増設するために購入しました。当日出荷の商品だったのでよかったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
FX5-16ER/ES
FX5-16ET/ES-H
FX5-16ET/ESS
FX5-16ET/ESS-H
FX5-16EX/ES
FX5-16EYR/ES
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?入力点数 入力形式 定格入力電圧
(V)
出力点数 出力形式 接続端子 代表規格 適用シーケンサ ユニット種別 入力形式詳細

13,900円

( 15,290円 )
1個 -

5日目

-8DC入力DC248リレー接点出力端子台CUL / UL / CEFX5U / FX5UC入出力ユニットDC24V シンク/ソース

40,900円

( 44,990円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

108DC入力DC248トランジスタ/シンク出力端子台CUL / ULFX5U / FX5UC高速パルス入出力ユニットDC24V シンク/ソース

13,900円

( 15,290円 )
1個 -

5日目

-8DC入力DC248トランジスタ/ソース出力端子台CUL / UL / CEFX5U / FX5UC入出力ユニットDC24V シンク/ソース

40,900円

( 44,990円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

-8DC入力DC248トランジスタ/ソース出力端子台CUL / ULFX5U / FX5UC高速パルス入出力ユニットDC24V シンク/ソース

11,800円

( 12,980円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1016DC入力DC24--端子台CUL / ULFX5U / FX5UC入力ユニットDC24V シンク/ソース

13,200円

( 14,520円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10--16リレー接点出力端子台CUL / ULFX5U / FX5UC出力ユニット

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました