(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2213600-1
CoolSplice ワンプッシュ式電線中継コネクタ キバンヨウターミナル

CoolSplice ワンプッシュ式電線中継コネクタ 2213600-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

CoolSplice(クールスプライス)は現場施⼯に最適な電線中継⽤防⽔コネク...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    その他
  • コネクタシリーズ頭文字:
    A・B・C
  • 電線接続方法:
    その他

型番

2213600-1 解除

Loading...

2213600-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

特徴
適用電線サイズ(AWG)
適用電線サイズ(mm2)
絶縁被覆外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2213600-1

防水
12 ~ 16
2.5 – 1.5, 4 – 2.5
4, 4.5
10

2個

358( 394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CoolSplice(クールスプライス)は現場施⼯に最適な電線中継⽤防⽔コネクタです。
【特長】
・透明ボディのため、正しく結線できているか、⽬視で確認可能
・IPX5・IPX7・IPX8 (2 時間、水深 1 m) 定格の接続による防水ソリューションを実現
【用途】
・道路照明・街路照明・区域照明
・看板および建物ファサードの照明
・屋内照明器具
・配線ハーネスの現場修理
・オーディオ スピーカ接続
・家具用照明
・冷蔵庫の庫内灯
・商品陳列棚照明
・架橋照明およびトンネル照明
・セキュリティおよび火災検知警報システム
・家庭向け (ホーム オートメーション)

Loading...

2213600-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoolSplice ワンプッシュ式電線中継コネクタの型番2213600-1のページです。
型番2213600-1に関する仕様情報を記載しております。

CoolSplice ワンプッシュ式電線中継コネクタのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
配線の中継
評価 5.0満足度:5.02020/08/04
コモンなどの中継に使用します。
分岐ができコンパクトなので重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
2213600-2
2213600-3
2213600-4
2213600-5
2213600-6
2213600-8
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特徴 適用電線サイズ
(AWG)
適用電線サイズ
(mm2)
絶縁被覆外径
(mm)

358円

( 394円 )
2個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10防水12 ~ 181.5 – .75, 4 – 2.53.5, 4.5

358円

( 394円 )
2個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10防水14 ~ 181.5 – .75, 2.5 – 1.53.5, 4.5

323円

( 355円 )
2個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非防水12 ~ 162.5 – 1.5, 4 – 2.54, 4.5

323円

( 355円 )
2個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10防水12 ~ 181.5 – .75, 4 – 2.53.5, 4.5

323円

( 355円 )
2個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非防水14 ~ 181.5 – .75, 2.5 – 1.53.5, 4.5

358円

( 394円 )
2個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10防水16 ~ 181.5 – .753.5

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました