(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCO1K19
ねじなしTC丸形露出ボックス(鋼板製) デンセンカンフゾクヒン

ねじなしTC丸形露出ボックス(鋼板製) TCO1K19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,228円
税込単価
1,351円

コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するための銅板製ボックスで、1~4方出...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    扉なし
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 表面処理:
    下地処理
  • 代表規格:
    PSE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

TCO1K19 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
サイズ
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCO1K19

128
128
40
19
1方出
10

1個

1,228( 1,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するための銅板製ボックスで、1~4方出までの種類があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

TCO1K19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTC丸形露出ボックス(鋼板製)の型番TCO1K19のページです。
型番TCO1K19に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしTC丸形露出ボックス(鋼板製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCO0K19
TCO1K25
TCO1K31
TCO2K19
TCO2K25
TCO2K31
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
サイズ 種類

1,714円

( 1,885円 )
1個 あり

1日目

1089894019ハブナシ

1,478円

( 1,626円 )
1個 あり

1日目

1013213240251方出

2,127円

( 2,340円 )
1個 あり

1日目

1014314344311方出

1,353円

( 1,488円 )
1個 あり

1日目

1012812840192方出

1,676円

( 1,844円 )
1個 あり

1日目

1013213240252方出

2,362円

( 2,598円 )
1個 あり

1日目

1014314344312方出

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました