(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCO1Z16
ねじなしTC丸形露出ボックス(鋳鉄製) デンセンカンフゾクヒン

ねじなしTC丸形露出ボックス(鋳鉄製) TCO1Z16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,187円
税込単価
2,406円

コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するための鋳鉄製ボックスで、1~4方出...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    扉なし
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    2.9
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 表面処理:
    下地処理
  • 代表規格:
    PSE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

TCO1Z16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
サイズ
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCO1Z16

125
125
40
16
1方出

1個

2,187( 2,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するための鋳鉄製ボックスで、1~4方出までの種類があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

TCO1Z16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTC丸形露出ボックス(鋳鉄製)の型番TCO1Z16のページです。
型番TCO1Z16に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしTC丸形露出ボックス(鋳鉄製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCO1Z22
TCO1Z28
TCO2Z16
TCO2Z22
TCO2Z28
TCO3Z16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
サイズ 種類

2,560円

( 2,816円 )
1個 あり

1日目

12912940221方出

2,992円

( 3,291円 )
1個 あり

1日目

14014044281方出

2,395円

( 2,635円 )
1個 あり

1日目

12512540162方出

2,736円

( 3,010円 )
1個 あり

1日目

12912940222方出

3,388円

( 3,727円 )
1個 あり

1日目

14014044282方出

2,499円

( 2,749円 )
1個 あり

1日目

12512540163方出

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました