(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:O1Z16
丸型露出ボックス デンセンカンフゾクヒン

丸型露出ボックス O1Z16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,107円
税込単価
2,318円

コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するためのねじ付きボックスで、1~4方...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    40
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    扉なし
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    2.9
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 表面処理:
    下地処理
  • 代表規格:
    PSE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

O1Z16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
サイズ
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O1Z16

125
125
16
1方出

1個

2,107( 2,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するためのねじ付きボックスで、1~4方出までの種類があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

O1Z16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸型露出ボックスの型番O1Z16のページです。
型番O1Z16に関する仕様情報を記載しております。

丸型露出ボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
O1Z22
O2Z16
O2Z22
O3Z16
O3Z22
O9Z16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
サイズ 種類

2,395円

( 2,635円 )
1個 あり

1日目

129129221方出

2,267円

( 2,494円 )
1個 あり

1日目

125125162方出

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

1日目

129129222方出

2,355円

( 2,591円 )
1個 あり

1日目

125125163方出

2,736円

( 3,010円 )
1個 あり

1日目

129129223方出

2,267円

( 2,494円 )
1個 あり

1日目

12512516直角2方出

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました