(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OB442B
アウトレットボックス デンセンカンフゾクヒン

アウトレットボックス OB442B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
465円
税込単価
512円

【特長】・四角アウトレットボックス・カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

OB442B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
種類
側面・底面ノック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OB442B

102
102
44
中四角浅形
2
10

2個

465( 512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角アウトレットボックス
・カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

OB442Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アウトレットボックスの型番OB442Bのページです。
型番OB442Bに関する仕様情報を記載しております。

アウトレットボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OB435B
OB441B
OB441BS
OB442BS
OB451B
OB452B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
種類 側面・底面ノック

666円

( 733円 )
2個 あり

1日目

1010210235中四角35形5

465円

( 512円 )
2個 あり

1日目

1010210244中四角浅形1

499円

( 549円 )
2個 あり

1日目

1010210244中四角浅形スタット付き1

499円

( 549円 )
2個 あり

1日目

1010210244中四角浅形スタット付き2

794円

( 873円 )
1個 あり

1日目

1010210254中四角深形1

794円

( 873円 )
1個 あり

1日目

1010210254中四角深形2

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました