(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVS2FB
スイッチボックス用平カバー(1~5個用) デンセンカンフゾクヒン

スイッチボックス用平カバー(1~5個用) CVS2FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
774円
税込単価
851円

スイッチやコンセントを取り付けるために、壁面に取り付けて使用するスイッチボック...

詳細情報を確認する

Loading...

CVS2FB の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVS2FB

2個用平カバー
10

1個

774( 851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スイッチやコンセントを取り付けるために、壁面に取り付けて使用するスイッチボックス用のカバーです。

CVS2FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス用平カバー(1~5個用)の型番CVS2FBのページです。
型番CVS2FBに関する仕様情報を記載しております。

スイッチボックス用平カバー(1~5個用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CVS1FB
CVS3FB
CVS4FB
CVS5FB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類

361円

( 397円 )
2個 あり

1日目

101個用平カバー

1,005円

( 1,106円 )
1個 あり

1日目

103個用平カバー

1,173円

( 1,290円 )
1個 あり

1日目

104個用平カバー

1,570円

( 1,727円 )
1個 あり

1日目

105個用平カバー

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました