(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPU16
ゴムパッキン(ユニバーサル用) デンセンカンフゾクヒン

ゴムパッキン(ユニバーサル用) GPU16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
294円
税込単価
323円

【特長】・屋外に敷設した際、雨水の侵入を防ぐために使用します。材質:合成ゴムE...

詳細情報を確認する

Loading...

GPU16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPU16

16・19
90
33
10

2個

294( 323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外に敷設した際、雨水の侵入を防ぐために使用します。
材質:合成ゴムEPDM

GPU16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン(ユニバーサル用)の型番GPU16のページです。
型番GPU16に関する仕様情報を記載しております。

ゴムパッキン(ユニバーサル用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GPU22
GPU28
GPU36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?呼び 寸法A
(mm)
寸法B
(mm)

324円

( 356円 )
2個 あり

1日目

1022・259540

354円

( 389円 )
2個 あり

1日目

1028・3111045

380円

( 418円 )
2個 あり

1日目

1036・39・42・5112060

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました