(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムパッキン(丸型露出ボックス用)

ゴムパッキン(丸型露出ボックス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
437円 ~ 450円
税込価格
481円 ~ 495円

【特長】・屋外に敷設した際、雨水の侵入を防ぐために使用します。材質:合成ゴムE...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
呼び
寸法A(mm)
寸法P(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16・19・22・25
90
73
10

2個

437( 481円 )

1日目

28・31
100
84
10

2個

450( 495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外に敷設した際、雨水の侵入を防ぐために使用します。
材質:合成ゴムEPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン(丸型露出ボックス用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました