(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NZ16
ノーマルベンド デンセンカンフゾクヒン

ノーマルベンド NZ16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
668円
税込単価
735円

【用途】厚鋼電線管用です。【仕様】材質:鋼表面処理:溶融亜鉛めつき

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 表面処理:
    溶融亜鉛めつき
  • 種類:
    厚鋼用

NZ16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法R(mm)
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NZ16

16
90
150

2個

668( 735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
厚鋼電線管用です。
【仕様】
材質:鋼
表面処理:溶融亜鉛めつき

カタログ

 

NZ16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーマルベンドの型番NZ16のページです。
型番NZ16に関する仕様情報を記載しております。

ノーマルベンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NZ104
NZ22
NZ28
NZ36
NZ42
NZ54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 寸法R
(mm)
寸法L
(mm)

17,535円

( 19,289円 )
1個 あり

1日目

104395645

936円

( 1,030円 )
1個 あり

1日目

22110180

1,325円

( 1,458円 )
1個 あり

1日目

28140215

2,049円

( 2,254円 )
1個 あり

1日目

36170250

2,349円

( 2,584円 )
1個 あり

1日目

42210295

3,609円

( 3,970円 )
1個 あり

1日目

54235345

金属管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました