(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2個用スイッチカバー

2個用スイッチカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
307円 ~ 407円
税込価格
338円 ~ 448円

【仕様】・外山電気 2個用スイッチカバー・表面処理:黒色カチオン電着・材質:鋼

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
種類
形状
寸法H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
塗代カバー
中四角
13
10

2個

307( 338円 )

1日目

平カバー
中四角
1.6
10

2個

357( 393円 )

1日目

塗代カバー
大四角
13
10

2個

381( 419円 )

1日目

平カバー
大四角
1.6
10

2個

407( 448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外山電気 2個用スイッチカバー
・表面処理:黒色カチオン電着
・材質:鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2個用スイッチカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました