(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CV41FB
1個用スイッチカバー デンセンカンフゾクヒン

1個用スイッチカバー CV41FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
246円
税込単価
271円

【仕様】・外山電気 1個用スイッチカバー・表面処理:黒色カチオン電着・材質:鋼

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

CV41FB の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
形状
寸法H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV41FB

平カバー
中四角
1.6
10

3個

246( 271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外山電気 1個用スイッチカバー
・表面処理:黒色カチオン電着
・材質:鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

CV41FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1個用スイッチカバーの型番CV41FBのページです。
型番CV41FBに関する仕様情報を記載しております。

1個用スイッチカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CV41B
CV51B
CV51FB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 形状 寸法H
(mm)

194円

( 213円 )
3個 あり

1日目

10塗代カバー中四角13

279円

( 307円 )
2個 あり

1日目

10塗代カバー大四角13

381円

( 419円 )
2個 あり

1日目

10平カバー大四角1.6

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました