(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CV80B
丸形用カバー デンセンカンフゾクヒン

丸形用カバー CV80B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
276円
税込単価
304円

【仕様】・外山電気 丸形用カバー・表面処理:黒色カチオン電着・材質:鋼

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

CV80B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
形状
寸法H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV80B

塗代カバー
八角
13
10

3個

276( 304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外山電気 丸形用カバー
・表面処理:黒色カチオン電着
・材質:鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

CV80Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸形用カバーの型番CV80Bのページです。
型番CV80Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
CV40B
CV40FB
CV50B
CV50FB
CV590B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 形状 寸法H
(mm)

231円

( 254円 )
3個 あり

1日目

10塗代カバー中四角13

294円

( 323円 )
3個 あり

1日目

10平カバー中四角1.6

335円

( 369円 )
2個 あり

1日目

10塗代カバー大四角13

461円

( 507円 )
2個 あり

1日目

10平カバー大四角1.6

461円

( 507円 )
2個 あり

1日目

10塗代カバー大四角90Φ13

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました