(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF50-SVFU 3P 30A
UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品)(F-style) WS-Vシリーズ ノーヒューズシャダンキNF-Sシリーズ

UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品)(F-style) WS-Vシリーズ NF50-SVFU 3P 30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,400円
税込単価
19,140円

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。【特長】・半世紀以上に渡り市場のニ...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    DINレール取付
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE / CCC
  • 寸法 奥行(mm):
    90
  • 種別1:
    UL 489Listedノーヒューズ遮断器
  • 定格遮断容量 AC415Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC240Vの時(kA):
    14
  • 定格使用電圧(V):
    240
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA):
    15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

NF50-SVFU 3P 30A 解除

Loading...

NF50-SVFU 3P 30A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
内部付属装置
定格遮断容量 (kA)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF50-SVFU 3P 30A

50AF
3
30
120
36
-
7.5(AC450V)、10(AC38V)
-

1個

17,400( 19,140円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
【特長】
・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
・新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています
・横幅54mmの業界最小クラス寸法を実現し、機械装置の小形化に貢献します
・(対象機種:NF-50-SVFU、NV50-SVFU)
・IEC35mmレールに標準対応するため、分岐回路に複数台の遮断器が並ぶ制御盤にも最適です
・海外案件等で増加傾向にあるAC480V電圧対応仕様のラインアップを拡充しております
・(対象機種:NF/NV125-SVU NF/NV125-HVU NF/NV250-SVU NF/NV250-HVU)
・遮断容量も大幅にUPし、北米におけるSCCR(短絡電流定格)格上げ要求に対応します
・AL(警報スイッチ)、AX(補助スイッチ)、SHT(電圧引きはずし装置)、UVT(不足電圧引きはずし装置)といった付属装置のAフレーム間共用化を実現し、仕様変更時の納期対応や在庫削減に貢献します※NF50-SVFU,NV50-SVFUを除く
・漏電保護付ノーヒューズ遮断器にもSHT(電圧引きはずし装置)が取り付け可能となり、非常停止回路の構成が容易になりました
・付属装置レベルでUL認証を取得しているため、付属装置単体での部品供給に対応します
・急な仕様変更時にもお客様で取り付けや交換作業が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

NF50-SVFU 3P 30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品)(F-style) WS-Vシリーズの型番NF50-SVFU 3P 30Aのページです。
型番NF50-SVFU 3P 30Aに関する仕様情報を記載しております。

UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品)(F-style) WS-Vシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF100-CVFU 2P 60A
NF100-CVFU 2P 75A
NF100-CVFU 3P 100A
NF100-CVFU 3P 60A
NF100-CVFU 3P 75A
NF50-SVFU 3P 50A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?アンペアフレーム
(AF)
極数 定格電流
(A)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
内部付属装置 定格遮断容量 
(kA)

19,400円

( 21,340円 )
1個 あり

5日目

-100AF26015050-7.5(AC500V)、10(AC440V/AC380V)

19,400円

( 21,340円 )
1個 あり

5日目

-100AF27515050-7.5(AC500V)、10(AC440V/AC380V)

23,100円

( 25,410円 )
1個 あり

5日目

-100AF310015075-7.5(AC500V)、10(AC440V/AC380V)

23,100円

( 25,410円 )
1個 あり

5日目

-100AF36015075-7.5(AC500V)、10(AC440V/AC380V)

23,100円

( 25,410円 )
1個 あり

5日目

-100AF37515075-7.5(AC500V)、10(AC440V/AC380V)

17,400円

( 19,140円 )
1個 あり

5日目

-50AF35012036-7.5(AC450V)、10(AC38V)

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました