(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FR-FS2-0.4K
送風機用単相インバータ FREQROL-FS2シリーズ サンギョウヨウソウフウキヨウインバータ

送風機用単相インバータ FREQROL-FS2シリーズ FR-FS2-0.4K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,902円
税込単価
50,492円

【ブランド】三菱電機【電源電圧】・単相100V【特長】・三菱換気送風機用単相イ...

詳細情報を確認する

  • 入力電圧 クラス:
    単相100V
  • 出力仕様:
    単相
  • 定格出力電圧(V):
    AC100
  • 寸法 高さ(mm):
    128
  • 保護構造:
    閉鎖形(IP20)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

FR-FS2-0.4K 解除

Loading...

FR-FS2-0.4K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
出力容量(kVA)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-FS2-0.4K

0.4
0.4
68
142.5
10

1個

45,902( 50,492円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
【特長】
・三菱換気送風機用単相インバータです
・工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
・電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
・高キャリア周波数 PWM 制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音
・充実した保護機能を搭載(電子サーマル等)
・電源高調波抑制用 DCリアクトル FR-HEL が接続可能
・共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3 点)が可能
・多彩な入出力に対応
・風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
・見やすい日本語表示
・寿命部品の自己診断(警報出力)により、故障前に部品やインバータの交換が可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

FR-FS2-0.4Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機用単相インバータ FREQROL-FS2シリーズの型番FR-FS2-0.4Kのページです。
型番FR-FS2-0.4Kに関する仕様情報を記載しております。

送風機用単相インバータ FREQROL-FS2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FR-FS2-0.8K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用モータ容量
(kW)
出力容量
(kVA)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

55,092円

( 60,601円 )
1個 あり

5日目

-0.80.8108149.5

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました