(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-956SHX-DC731314
15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ CNT FAパソコン

15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ PT-956SHX-DC731314

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
356,600円
税込単価
392,260円

【特長】・グローバル対応の多言語OSを採用・耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパ...

詳細情報を確認する

型番

PT-956SHX-DC731314 解除

Loading...

PT-956SHX-DC731314 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
OS
メモリ容量
ストレージ
ストレージ詳細
言語対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-956SHX-DC731314

[Windows Embedded] Windows Embedded
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CFastカード(SLC)16GB
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

356,600( 392,260円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローバル対応の多言語OSを採用
・耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルを採用
・ハイビジョン対応DVI外部ディスプレイ出力搭載
・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する結束バンドやCFast抜け防止金具を用意
・組み込み用途に必要な安心設計

PT-956SHX-DC731314で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズの型番PT-956SHX-DC731314のページです。
型番PT-956SHX-DC731314に関する仕様情報を記載しております。

15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT-956SHX-DC700000
PT-956SHX-DC781724
PT-956SHX-DC800000
PT-956SHX-DC861724
PT-956SHX-DC881724
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?OS メモリ容量 ストレージ ストレージ詳細 言語対応

266,200円

( 292,820円 )
1個 -

7日目

104GB-

338,900円

( 372,790円 )
1個 -

7日目

10[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版4GB[フラッシュメモリカード] CfastCFastカード(Q-MLC)32GB日本語/英語/中国語/韓国語

276,800円

( 304,480円 )
1個 -

7日目

108GB-

257,200円

( 282,920円 )
1個 -

8日目

-[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版8GB[フラッシュメモリカード] CfastCFastカード(MLC)32GB日本語/英語/中国語/韓国語

349,500円

( 384,450円 )
1個 -

7日目

10[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版8GB[フラッシュメモリカード] CfastCFastカード(Q-MLC)32GB日本語/英語/中国語/韓国語

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました