(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-956SLX-DC781724
12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ CNT FAパソコン

12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ PT-956SLX-DC781724

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
319,300円
税込単価
351,230円

【特長】・グローバル対応の多言語OSを採用・耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパ...

詳細情報を確認する

型番

PT-956SLX-DC781724 解除

Loading...

PT-956SLX-DC781724 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
OS
メモリ容量
ストレージ
ストレージ詳細
言語対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-956SLX-DC781724

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CFastカード(Q-MLC)32GB
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

319,300( 351,230円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローバル対応の多言語OSを採用
・耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルを採用
・ハイビジョン対応DVI外部ディスプレイ出力搭載
・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する結束バンドやCFast抜け防止金具を用意
・組み込み用途に必要な安心設計

PT-956SLX-DC781724で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズの型番PT-956SLX-DC781724のページです。
型番PT-956SLX-DC781724に関する仕様情報を記載しております。

12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT-956SLX-DC700000
PT-956SLX-DC731314
PT-956SLX-DC800000
PT-956SLX-DC881724
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?OS メモリ容量 ストレージ ストレージ詳細 言語対応

257,200円

( 282,920円 )
1個 -

7日目

104GB-

337,000円

( 370,700円 )
1個 -

7日目

10[Windows Embedded] Windows Embedded4GB[フラッシュメモリカード] CfastCFastカード(SLC)16GB日本語/英語/中国語/韓国語

267,900円

( 294,690円 )
1個 -

7日目

108GB-

330,000円

( 363,000円 )
1個 -

7日目

10[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版8GB[フラッシュメモリカード] CfastCFastカード(Q-MLC)32GB日本語/英語/中国語/韓国語

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました