(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスコンピュータ BX-956S

ボックスコンピュータ BX-956S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
154,300円 ~ 257,200円
税込価格
169,730円 ~ 282,920円

【特長】・安全規格認証に対応した設計・保守点検業務を軽減するスリットレス・ファ...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
OS
メモリ容量
ストレージ
代表規格
ストレージ詳細
言語対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4GB
CE / UL / CSA(cUL)
-
-
10

1個

154,300( 169,730円 )

11日目

[Windows Embedded] Windows Embedded
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
Cfastカード(SLC 16GB)
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

257,200( 282,920円 )

11日目

[Windows Embedded] Windows Embedded
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
Cfastカード(MLC 32GB)
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

216,500( 238,150円 )

11日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
Cfastカード(MLC 32GB)
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

214,600( 236,060円 )

11日目

[Windows Embedded] Windows Embedded
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
Cfastカード(Q-MLC 16GB)
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

221,800( 243,980円 )

7日目

[Windows Embedded] Windows Embedded
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
Cfastカード(Q-MLC 32GB)
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

230,600( 253,660円 )

7日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版
4GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
Cfastカード(Q-MLC 32GB)
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

228,900( 251,790円 )

7日目

8GB
CE / UL / CSA(cUL)
-
-
10

1個

165,000( 181,500円 )

7日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版
8GB
[フラッシュメモリカード] Cfast
CE / UL / CSA(cUL) / CCC
Cfastカード(Q-MLC 32GB)
日本語/英語/中国語/韓国語
10

1個

239,500( 263,450円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全規格認証に対応した設計
・保守点検業務を軽減するスリットレス・ファンレス設計
・組み込み用途に必要な安心設計
・運用を省力化するリモート電源管理機能
・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-956Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました