(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BX-M1010-NA02
ボックスコンピュータ BX-M1010 CNT FAパソコン

ボックスコンピュータ BX-M1010 BX-M1010-NA02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
292,800円
税込単価
322,080円

【特長】・第7世代Corei5プロセッサ採用・保守点検業務を軽減するファンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

BX-M1010-NA02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
PCIバス スロット数
PCI Express スロット数
寸法 高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-M1010-NA02

-
-
64
10

1個

292,800( 322,080円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・第7世代Corei5プロセッサ採用
・保守点検業務を軽減するファンレス設計
・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意
・組み込み用途に必要な安心設計

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

BX-M1010-NA02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-M1010の型番BX-M1010-NA02のページです。
型番BX-M1010-NA02に関する仕様情報を記載しております。

ボックスコンピュータ BX-M1010のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BX-M1010P2-NA02
BX-M1010P4-NA02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?PCIバス スロット数 PCI Express スロット数 寸法 高さ
(mm)

319,300円

( 351,230円 )
1個 -

7日目

101~3スロット-119

354,900円

( 390,390円 )
1個 -

7日目

101~3スロット1~2スロット159

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました