(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E07S406050
アースストラップ E07S【100個入り】 アースストラップ E07Sシリーズ

通常単価(税別)
14,250円
税込単価
15,675円

錫めっきされた銅線を平編状にして外皮を樹脂で絶縁加工されたグランディング材です...

詳細情報を確認する

E07S406050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E07S406050

50
10

1パック

100個入り

14,250( 15,675円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

錫めっきされた銅線を平編状にして外皮を樹脂で絶縁加工されたグランディング材です。
薄く柔軟性に富んでおり、狭い部分でも取り付けが容易です。

E07S406050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースストラップ E07Sの型番E07S406050のページです。
型番E07S406050に関する仕様情報を記載しております。

アースストラップ E07Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E07S406100
E07S406150
E07S406200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(mm)

19,050円

( 20,955円 )

100個入り

1パック -

3日目

10100

22,950円

( 25,245円 )

100個入り

1パック -

1日目

10150

33,600円

( 36,960円 )

100個入り

1パック -

3日目

10200

アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました