(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP

1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
133,950円
税込単価
147,345円

PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスの間に接続することによって、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    1
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    2
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    組合せ
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    組合せ
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 横(mm):
    202
  • 寸法 奥行き(mm):
    82
  • コンピューター接続数(台):
    1
  • コンソール接続数:
    2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

CN8000A構成図

CN8000A仕様表

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN8000A

10

1個

133,950( 147,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスの間に接続することによって、その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し、KVMへのアクセスがより簡単になるLUC機能やユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。

  • ・最大解像度 - ローカル/リモートコンソール共に、1,920×1,200@60Hz、24-bit色深度
  • ・バーチャルメディア対応
  • ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Oracle社SPARC(Sun)、VE100ベースのシリアルデバイス
  • ・ユーザーログイン時のパスワードを保護するTLS 1.2暗号化対応

カタログ

 

CN8000Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IPの型番CN8000Aのページです。
型番CN8000Aに関する仕様情報を記載しております。

1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました