(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS/2 VGA/オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー(1600×1200@150m)

PS/2 VGA/オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー(1600×1200@150m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,750円
税込単価
96,525円

【特長】・リモート/ローカルの各ユニットをカテゴリ5eケーブルで接続・最大30...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    3
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    10
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    PS2
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    PS2
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 横(mm):
    200
  • 寸法 奥行き(mm):
    80
  • コンピューター接続数(台):
    1
  • コンソール接続数:
    2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

CE350構成図

CE370構成図

仕様表

型番リスト

型番
最大延長距離(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE370

300
10

1個

87,750( 96,525円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リモート/ローカルの各ユニットをカテゴリ5eケーブルで接続
・最大300m(解像度1,280×1,024の場合)まで延長可能
・デスキュー機能:
 ・距離に応じて、信号の強さを手動/自動で補正
 ・RGB各色のタイミングのずれを手動/自動で補正
・解像度 - VGA、SVGA、SXGA (1,280 x 1,024)、UXGA (1,600 x 1,200)、WUXGA(1,920×1,200)、マルチスキャン
モニター対応、DDC2B準拠
・ASIC搭載


・解像度 - VGA、SVGA、SXGA (1,280 x 1,024)、UXGA (1,600 x 1,200)、WUXGA(1,920×1,200)、マルチスキャンモニター対応
・DDC2B準拠

カタログ

 

CE370で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS/2 VGA/オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー(1600×1200@150m)の型番CE370のページです。
型番CE370に関する仕様情報を記載しております。

PS/2 VGA/オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー(1600×1200@150m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました