(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・トイレくん」

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・トイレくん」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,431円
税込単価
4,874円

"カギ付""防滴仕様"既設への"後付け"ラクラク!【特長】・壁コンセントを使用...

詳細情報を確認する

型番

RDS20000BR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDS20000BR

ブラウン

1個

4,431( 4,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

"カギ付""防滴仕様"既設への"後付け"ラクラク!
【特長】
・壁コンセントを使用したまま盗電・イタズラから守ります
・公共・商業施設などで使用されては困る壁コンセントの盗電防止が図れます
・壁の材質、形状によっては取付来ない場合がございます

RDS20000BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・トイレくん」の型番RDS20000BRのページです。
型番RDS20000BRに関する仕様情報を記載しております。

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・トイレくん」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RDS20000W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,431円

( 4,874円 )
1個 -

1日目

ホワイト

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました