(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDS30000W
壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・スリムくん」 コンセント(オプション)

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・スリムくん」 RDS30000W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,857円
税込単価
5,343円

カギ付"極薄スリム"後付けラクラク!【特長】・壁コンセントを盗電やイタズラから...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RDS30000W 解除

Loading...

RDS30000W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDS30000W

ホワイト
カギ付

1個

4,857( 5,343円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カギ付"極薄スリム"後付けラクラク!
【特長】
・壁コンセントを盗電やイタズラから守ります
・美観を損なわない極薄スリムデザイン
・普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ防止が図れます
・フルカラーサイズのスイッチカバーとしてもご使用いただけます
・ワイドハンドルのスイッチカバーにご使用いただけません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RDS30000Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・スリムくん」の型番RDS30000Wのページです。
型番RDS30000Wに関する仕様情報を記載しております。

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・スリムくん」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RDS30000GY
RDS40000GY
RDS40000W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

4,857円

( 5,343円 )
1個 -

6日目

グ レ ーカギ付

2,771円

( 3,048円 )
1個 -

6日目

グ レ ーカギ無し

2,771円

( 3,048円 )
1個 -

6日目

ホワイトカギ無し

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました