(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDC60000SL
屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミ屋外くん -タフ-」 コンセント(オプション)

屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミ屋外くん -タフ-」 RDC60000SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,655円
税込単価
6,221円

"アルミボディ""カギ付"で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります!【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

RDC60000SL 解除

Loading...

RDC60000SL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDC60000SL

シルバー

1個

5,655( 6,221円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

"アルミボディ""カギ付"で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります!
【特長】
・厚み3mmのアルミボディで高強度
・コンセント使用時でもカバー、施錠が可能、盗電やイタズラ防止が図れます
・ボディは角や突起を無くしたラウンド形状、人や物にやさしいデザイン
・取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工、防水コンセントを外す必要はありません
・電気工事は必要ありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

RDC60000SLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミ屋外くん -タフ-」の型番RDC60000SLのページです。
型番RDC60000SLに関する仕様情報を記載しております。

屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミ屋外くん -タフ-」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RDC60000MB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,655円

( 6,221円 )
1個 -

6日目

メタルブラック

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました