(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

埋込USB給電用コンセント 2ポート

埋込USB給電用コンセント 2ポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,704円
税込単価
4,074円

USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。【特長】・MA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

USB-R3701DG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USB-R3701DG

ダークグレー

1個

3,704( 4,074円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
【特長】
・MAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です
・海外観光客が急増している現在、世界共通の規格であるUSBコンセントは空港、宿泊施設、カフェなどの公共エリアに設置する事で快適な充電環境を提供出来ます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

USB-R3701DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込USB給電用コンセント 2ポートの型番USB-R3701DGのページです。
型番USB-R3701DGに関する仕様情報を記載しております。

埋込USB給電用コンセント 2ポートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
USB-R3701W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,704円

( 4,074円 )
1個 -

6日目

ホワイト

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました