(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミスリムくん -タフ-」

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミスリムくん -タフ-」
通常価格(税別)
4,231円
税込価格
4,654円

"アルミボディ""防水パッキン付"で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります!...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークブラウン

1個

4,231( 4,654円 )

1日目

シルバー

1個

4,231( 4,654円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

"アルミボディ""防水パッキン付"で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります!
【特長】
・専用防水ゴムパッキン付属
・ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミスリムくん -タフ-」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト