(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHJ80002G
ハーネスジョイントボックス タップ/コード (オプション)

ハーネスジョイントボックス AHJ80002G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,484円
税込単価
1,632円

電線接続チェック機構を搭載。【特長】・電線が正しく差込まれますと、3極共マーカ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 種類詳細:
    ハーネスジョイントボックス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AHJ80002G 解除

Loading...

AHJ80002G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHJ80002G

60×100×20
グリーン

1個

1,484( 1,632円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線接続チェック機構を搭載。
【特長】
・電線が正しく差込まれますと、3極共マーカーが突出し接続完了を知らせます
・マーカーは緑・白・黒の3色、目視でも容易に確認ができます
・ハーネスプラグには抜止機構が付いていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

AHJ80002Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネスジョイントボックスの型番AHJ80002Gのページです。
型番AHJ80002Gに関する仕様情報を記載しております。

ハーネスジョイントボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHJ80002W
AHJ80004W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

1,484円

( 1,632円 )
1個 -

1日目

60×100×20ホワイト

2,392円

( 2,631円 )
1個 -

1日目

95×100×20ホワイト

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました