(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー

USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108,000円
税込単価
118,800円

デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    3
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    12
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 最大延長距離(m):
    300
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 横(mm):
    200
  • 寸法 奥行き(mm):
    80
  • コンピューター接続数(台):
    1
  • コンソール接続数:
    2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

CE770構成図


CE770仕様表

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE770

10

1個

108,000( 118,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダー。

  • ・リモート/ローカルの各ユニットの接続にはカテゴリ5ケーブルを使用し、最大300mまで延長することが可能
  • ・デュアルコンソール対応 - ローカル/リモートの各ユニットに接続されたコンソール(マウス、キーボード、モニター)から同一のコンピュータを操作することが可能
  • ・デスキュー機能–距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれを手動/自動で補正
  • ・優れた音質 - 300m延長しても非延長時と遜色ない音質を提供

カタログ

 

CE770で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダーの型番CE770のページです。
型番CE770に関する仕様情報を記載しております。

USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました