(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB DVI KVMエクステンダー(1,920×1,200@100m)

USB DVI KVMエクステンダー(1,920×1,200@100m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
222,138円
税込単価
244,352円

ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    2
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    4
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DVI-D
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    DVI-D
  • 最大延長距離(m):
    100
  • 寸法 縦(mm):
    29
  • 寸法 横(mm):
    182
  • 寸法 奥行き(mm):
    118
  • コンピューター接続数(台):
    1
  • コンソール接続数:
    1

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類エクステンダ供給電源セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)2コンソール接続ポート数(ポート)4
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBPC側ディスプレイのインタフェースDVI-D
コンソール側キーボード・マウスのインタフェースUSBコンソール側ディスプレイのインタフェースDVI-D
最大延長距離(m)100寸法 縦(mm)29
寸法 横(mm)182寸法 奥行き(mm)118
コンピューター接続数(台)1コンソール接続数1
RoHS ?10 - -

商品仕様

CE610A構成図

仕様表


マニュアル、外形図などのダウンロード先はこちら

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE610A

10

1個

222,138( 244,352円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダー。解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(100m)ExtremeUSB - Transparent USB 2.0信号※ およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)アンチジャミング - HDBaseT技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減

  • ツイストペアケーブル1本でローカルユニットとリモートユニットを接続
  • リモートコンソールからコンピューターやKVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能
  • 解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(100m)
  • アンチジャミング - HDBaseT技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減
  • ExtremeUSB - Transparent USB 2.0信号 およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)
  • USB 2.0準拠 - キーボード、マウス、フラッシュドライブ、プリンター、マイクロフォン、スピーカー、USB 1.1 Webカメラや適切なバンド幅を必要とするその他のUSBデバイスに対応
  • ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能
  • 8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV)
  • 対応OS - Windows、Mac OS X、Linux
  •  本製品に接続したUSBデバイスの合計USB伝送速度は、最大40Mbpsです。
    * STPケーブルのご使用を推奨します。
    * 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB DVI KVMエクステンダー(1,920×1,200@100m)の型番CE610Aのページです。
型番CE610Aに関する仕様情報を記載しております。

USB DVI KVMエクステンダー(1,920×1,200@100m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト