(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSC6-4X4SQ-20
MSCシリーズ 世界標準ケーブル UL/CE/CSA対応 マルチスタンダードケーブル

MSCシリーズ 世界標準ケーブル UL/CE/CSA対応 MSC6-4X4SQ-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,325円
税込単価
20,158円

【特長】・北米、欧州、規格に対応した世界標準ケーブル。・保護管不要でトレイに直...

詳細情報を確認する

型番

MSC6-4X4SQ-20 解除

Loading...

MSC6-4X4SQ-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
AWGサイズ(AWG)
定格電圧
安全規格
全長(m)
アース線
仕上り外径(mm)
絶縁体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSC6-4X4SQ-20

4
[4.0] 4.0
[12] 12
[600V] 600V(PSE/UL/cUL)、600/1000V(CE)
PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE
20
GY(緑/黄)色入り
15.6
10

1個

18,325( 20,158円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・北米、欧州、規格に対応した世界標準ケーブル。
・保護管不要でトレイに直接配線が可能。

MSC6-4X4SQ-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSCシリーズ 世界標準ケーブル UL/CE/CSA対応の型番MSC6-4X4SQ-20のページです。
型番MSC6-4X4SQ-20に関する仕様情報を記載しております。

MSCシリーズ 世界標準ケーブル UL/CE/CSA対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSC3-2X0.5SQ-100
MSC3-3X0.5SQ-100
MSC3-41X0.5SQ-100
MSC6-4X4SQ-30
MSC6-4X4SQ-40
MSC6-4X4SQ-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?芯数
(芯)
導体断面積
(mm2)
AWGサイズ
(AWG)
定格電圧 安全規格 全長
(m)
アース線 仕上り外径
(mm)
絶縁体色

22,500円

( 24,750円 )
1個 -

9日目

1020.5[21~20] 20300VUL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE100なし5.7

25,166円

( 27,683円 )
1個 -

9日目

1030.5[21~20] 20300VUL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE100なし6

126,778円

( 139,456円 )
1個 -

9日目

10410.5[21~20] 20300VUL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE100GY(緑/黄)色入り16

27,488円

( 30,237円 )
1個 -

9日目

104[4.0] 4.0[12] 12[600V] 600V(PSE/UL/cUL)、600/1000V(CE)PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE30GY(緑/黄)色入り15.6

36,650円

( 40,315円 )
1個 -

9日目

104[4.0] 4.0[12] 12[600V] 600V(PSE/UL/cUL)、600/1000V(CE)PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE40GY(緑/黄)色入り15.6

40,722円

( 44,794円 )
1個 -

9日目

104[4.0] 4.0[12] 12[600V] 600V(PSE/UL/cUL)、600/1000V(CE)PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE50GY(緑/黄)色入り15.6

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました