(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)

USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
39,150円
税込単価
43,065円

USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    2
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    3
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 寸法 縦(mm):
    24
  • 寸法 横(mm):
    55
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • コンピューター接続数(台):
    1
  • コンソール接続数:
    1

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類エクステンダ供給電源セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)2コンソール接続ポート数(ポート)3
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBPC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェースUSBコンソール側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)24寸法 横(mm)55
寸法 奥行き(mm)90コンピューター接続数(台)1
コンソール接続数1RoHS ?10

商品仕様

CE100構成図


CE100仕様表

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE100

10

1個

39,150( 43,065円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダー。

  • ・ローカルPCのキーボード/モニター/マウスの各信号をリモート側まで延長
  • ・ローカルユニットとリモートユニットはカテゴリ5eケーブルで接続
  • ・最大解像度 - 最大1,920×1,200(30m)
  • ・最大100m離れたリモートコンソールからローカルコンピューターへのアクセスが可能 (1,280×1,024)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)の型番CE100のページです。
型番CE100に関する仕様情報を記載しております。

USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト