(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10GA24
GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZH 10GA24

通常単価(税別)
37,500円
税込単価
41,250円

【特長】・23AWG裸銅導体ノンプレナム・ポリオレフィン絶縁・ツイストペアセン...

詳細情報を確認する

Loading...

規格

ミスミ型式メーカー型式シースAWGサイズ対数
10GA24A10GA24APVC234P
10GA24A(R)10GA24A(R)
10GA24A(GN)10GA24A(GN)
10GA24A(Y)10GA24A(Y)
10GA24ECO-10GA24LSZH

製品仕様

※305m/1リール

(mm)
D1D2D3BS
3702004529010
GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZH 外形図
GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZH 外観
商品仕様を表示

10GA24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シース(外被)材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10GA24

LSZH
10

1個

37,500( 41,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・23AWG裸銅導体ノンプレナム
・ポリオレフィン絶縁
・ツイストペアセントラルスプライン
・オーバーオールケーブリングテープ
・PVCまたはLSZHジャケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZHの型番10GA24のページです。
型番10GA24に関する仕様情報を記載しております。

GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10GA24A
10GA24A(GN)
10GA24A(R)
10GA24A(Y)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?シース(外被)材質

31,500円

( 34,650円 )
1個 -

3日目

10PVC

31,500円

( 34,650円 )
1個 -

3日目

10緑・若草・うす緑PVC

31,500円

( 34,650円 )
1個 -

3日目

10PVC

31,500円

( 34,650円 )
1個 -

3日目

10黄・ライトイエローPVC

LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました