(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EM-Cat.5e(屋内用)スーパーコイル(エコ)[EM-TPCC 5]シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EM-Cat.5e(屋内用)スーパーコイル(エコ)[EM-TPCC 5]シリーズ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,580円
税込単価
27,038円

【特長】・Reelex II梱包形式を採用・レングスマーク付き

詳細情報を確認する

型番

EM-TPCC5-0.5MM-4P-ウスアオ-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-TPCC5-0.5MM-4P-ウスアオ-300

空色・水色
10

1個

24,580( 27,038円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Reelex II梱包形式を採用
・レングスマーク付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-Cat.5e(屋内用)スーパーコイル(エコ)[EM-TPCC 5]シリーズの型番EM-TPCC5-0.5MM-4P-ウスアオ-300のページです。
型番EM-TPCC5-0.5MM-4P-ウスアオ-300に関する仕様情報を記載しております。

EM-Cat.5e(屋内用)スーパーコイル(エコ)[EM-TPCC 5]シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EM-TPCC5-0.5MM-4P-アオ-300
EM-TPCC5-0.5MM-4P-アカ-300
EM-TPCC5-0.5MM-4P-キ-300
EM-TPCC5-0.5MM-4P-クロ-300
EM-TPCC5-0.5MM-4P-シロ-300
EM-TPCC5-0.5MM-4P-ダイダイ-300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

24,580円

( 27,038円 )
1個 -

5日目

10

24,580円

( 27,038円 )
1個 -

5日目

10

24,580円

( 27,038円 )
1個 -

5日目

10[黄・ライトイエロー] 黄

24,580円

( 27,038円 )
1個 -

5日目

10

24,580円

( 27,038円 )
1個 -

5日目

10

24,580円

( 27,038円 )
1個 -

5日目

10

LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました