(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EM-Cat.5e(屋内用)シールドスーパーコイル(エコ)[EM-FS-TPCC 5]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EM-Cat.5e(屋内用)シールドスーパーコイル(エコ)[EM-FS-TPCC 5]

通常単価(税別)
38,880円
税込単価
42,768円

冨士電線(東京) LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体) エンハン...

詳細情報を確認する

型番

EM-FS-TPCC5-0.5MM-4P-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-FS-TPCC5-0.5MM-4P-200

10

1個

38,880( 42,768円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冨士電線(東京) LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体) エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋内用)シールドスーパーコイル(エコ)[EM-FS-TPCC 5]。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-Cat.5e(屋内用)シールドスーパーコイル(エコ)[EM-FS-TPCC 5]の型番EM-FS-TPCC5-0.5MM-4P-200のページです。
型番EM-FS-TPCC5-0.5MM-4P-200に関する仕様情報を記載しております。

EM-Cat.5e(屋内用)シールドスーパーコイル(エコ)[EM-FS-TPCC 5]のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました