(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-4500-AJ-2PB
スクリューレス端子台 SL-4500-AJシリーズ コネクタSL-4500

スクリューレス端子台 SL-4500-AJシリーズ SL-4500-AJ-2PB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,606円
税込単価
1,767円

【特長】・SL-4500-ASのレセプタクル側のみの商品です・ボタンの動作を円...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    スクリューレス
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(JIS)(A):
    10
  • 定格電流(UL)(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    DC300
  • 主絶縁材:
    ナイロン66(UL94V-0)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

SL-4500-AJ-2PB 解除

Loading...

SL-4500-AJ-2PB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-4500-AJ-2PB

2
10

1個

1,606( 1,767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SL-4500-ASのレセプタクル側のみの商品です
・ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにふっ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのふっ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

SL-4500-AJ-2PBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューレス端子台 SL-4500-AJシリーズの型番SL-4500-AJ-2PBのページです。
型番SL-4500-AJ-2PBに関する仕様情報を記載しております。

スクリューレス端子台 SL-4500-AJシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL-4500-AJ-3PB
SL-4500-AJ-4PB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数
(極)

916円

( 1,008円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

2,547円

( 2,802円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました