ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにふっ素樹脂を塗布しております。ボタン操作...
Loading...
ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにふっ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのふっ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。
SL-4000-ASH-2PGYで型番確定
スクリューレス端子台 SL-4000-ASHシリーズの型番SL-4000-ASH-2PGYのページです。
型番SL-4000-ASH-2PGYに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SL-4000-ASH-4PGY |
SL-4000-ASH-8PGY |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 極数 (極) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,385円 ( 1,524円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | |
2,402円 ( 2,642円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 |