(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FG-30-125V-2A
ヒューズ管FG-30シリーズ GLASS TUBE FUSE

ヒューズ管FG-30シリーズ FG-30-125V-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
170円
税込単価
187円

サトーパーツ ガラス管ヒューズ ヒューズ管FG-30シリーズ。

詳細情報を確認する

  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    φ6.4×30mm
  • 代表規格:
    PSE
  • 主絶緑材:
    ガラス

型番

FG-30-125V-2A 解除

Loading...

FG-30-125V-2A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番定格電圧(V)定格電流(A)リード線ヒューズサイズ代表規格主絶緑材
FG-30-125V-1AAC1251φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-1.5AAC1251.5φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-2AAC1252φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-3AAC1253φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-4AAC1254φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-5AAC1255φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-6AAC1256φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-7AAC1257φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-8AAC1258φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-10AAC12510φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-12AAC12512φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-15AAC12515φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-125V-20AAC12520φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-250V-1AAC2501φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-250V-2AAC2502φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-250V-3AAC2503φ6.4×30mmPSEガラス
FG-30-250V-5AAC2505φ6.4×30mmPSEガラス

型番リスト

型番
定格電圧(V)
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-30-125V-2A

AC125
2
10

25個

170( 187円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サトーパーツ ガラス管ヒューズ ヒューズ管FG-30シリーズ。

FG-30-125V-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒューズ管FG-30シリーズの型番FG-30-125V-2Aのページです。
型番FG-30-125V-2Aに関する仕様情報を記載しております。

ヒューズ管FG-30シリーズのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
扱い業者が少ないので助かります。
評価 5.0満足度:5.02020/08/06
何故か?4 Aのヒューズだけが取り扱いの無い業者が多く。
困っていたところに見つけたので、とても嬉しかったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
FG-30-125V-15A
FG-30-125V-1A
FG-30-125V-20A
FG-30-125V-3A
FG-30-125V-4A
FG-30-125V-5A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電圧
(V)
定格電流
(A)

190円

( 209円 )
25個 -

9日目

10AC12515

170円

( 187円 )
25個 -

9日目

10AC1251

190円

( 209円 )
25個 -

9日目

10AC12520

170円

( 187円 )
25個 -

9日目

10AC1253

170円

( 187円 )
25個 -

9日目

10AC1254

170円

( 187円 )
25個 -

9日目

10AC1255

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました