(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB-40-F-BR
L・E・D・ブラケット DB-40-F/FLシリーズ PILOT LAMP

L・E・D・ブラケット DB-40-F/FLシリーズ DB-40-F-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

サトーパーツ パイロットランプ L・E・D・ブラケット DB-40-F/FLシ...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 形状:
  • 光源:
    LED
  • 寸法 縦(mm):
    9.5
  • 寸法 幅(mm):
    9.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    29.5
  • 取付穴サイズ詳細:
    φ8.3
  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

DB-40-F-BR 解除

Loading...

DB-40-F-BR の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番取付穴サイズ形状光源寸法 縦寸法 幅寸法 奥行き取付穴サイズ詳細保護機能(耐環境性)本体色接続方式
DB-40-F-BRその他LED9.59.529.5φ8.3ブラック端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)
DB-40-F-BGその他LED9.59.529.5φ8.3ブラック端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)
DB-40-F-BYその他LED9.59.529.5φ8.3ブラック端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)
DB-40-F-BBLその他LED9.59.529.5φ8.3ブラック端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)
DB-40-F-WRその他LED9.59.529.5φ8.3ホワイト端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)
DB-40-F-WGその他LED9.59.529.5φ8.3ホワイト端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)
DB-40-FL-BRその他LED9.59.529.5φ8.3ブラックリード線(UL1007 AWG26 撚り線)
DB-40-FL-BGその他LED9.59.529.5φ8.3ブラックリード線(UL1007 AWG26 撚り線)
DB-40-FL-BYその他LED9.59.529.5φ8.3ブラックリード線(UL1007 AWG26 撚り線)

型番リスト

型番
本体色
接続方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB-40-F-BR

ブラック
端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)
10

1個

610( 671円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サトーパーツ パイロットランプ L・E・D・ブラケット DB-40-F/FLシリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

DB-40-F-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

L・E・D・ブラケット DB-40-F/FLシリーズの型番DB-40-F-BRのページです。
型番DB-40-F-BRに関する仕様情報を記載しております。

L・E・D・ブラケット DB-40-F/FLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DB-40-F-BBL
DB-40-F-BG
DB-40-F-BY
DB-40-F-WG
DB-40-F-WR
DB-40-FL-BG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?本体色 接続方式

1,370円

( 1,507円 )
1個 -

9日目

10ブラック端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)

670円

( 737円 )
1個 -

9日目

10ブラック端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)

670円

( 737円 )
1個 -

9日目

10ブラック端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)

670円

( 737円 )
1個 -

9日目

10ホワイト端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)

610円

( 671円 )
1個 -

9日目

10ホワイト端子金具(はんだ付け兼用110タブ端子)

950円

( 1,045円 )
1個 -

9日目

10ブラックリード線(UL1007 AWG26 撚り線)

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました