(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB-13-F-G
L.E.D.ブラケット DB-13-Fシリーズ PILOT LAMP

L.E.D.ブラケット DB-13-Fシリーズ DB-13-F-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

サトーパーツ パイロットランプ L.E.D.ブラケット DB-13-Fシリーズ...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 形状:
  • 光源:
    LED
  • 寸法 縦(mm):
    8
  • 寸法 幅(mm):
    8
  • 寸法 奥行き(mm):
    32.8
  • 取付穴サイズ詳細:
    φ6.1
  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

DB-13-F-G 解除

Loading...

DB-13-F-G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番取付穴サイズ形状光源寸法 縦寸法 幅寸法 奥行き取付穴サイズ詳細保護機能(耐環境性)
DB-13-F-Rその他LED8832.8φ6.1
DB-13-F-Gその他LED8832.8φ6.1
DB-13-F-BLその他LED8832.8φ6.1

型番リスト

型番
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB-13-F-G

-
10

1個

600( 660円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サトーパーツ パイロットランプ L.E.D.ブラケット DB-13-Fシリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

DB-13-F-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

L.E.D.ブラケット DB-13-Fシリーズの型番DB-13-F-Gのページです。
型番DB-13-F-Gに関する仕様情報を記載しております。

L.E.D.ブラケット DB-13-Fシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DB-13-F-BL
DB-13-F-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?色詳細

1,190円

( 1,309円 )
1個 -

9日目

10-

560円

( 616円 )
1個 -

9日目

10-

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました