(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TeraStation TS3020シリーズ 2ベイデスクトップ

TeraStation TS3020シリーズ 2ベイデスクトップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
98,374円 ~ 133,909円
税込価格
108,211円 ~ 147,300円

【特長】・ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    イーサネット
  • 寸法 長さ(mm):
    170
  • 寸法 幅(mm):
    170
  • 寸法 奥行き(mm):
    230
  • インターフェイス詳細:
    LAN(2.5GBASE-T)、LAN(1000BASE-T)、USB 3.2(Gen 1)端子

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1TB以上5TB未満] 2TB
10

1個

98,374( 108,211円 )

6日目

[1TB以上5TB未満] 4TB
10

1個

133,909( 147,300円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模・SOHO向けNAS
・2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
・TeraStation間でのバックアップ高速化
・ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現
・リモート管理サービス“キキNavi“に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TeraStation TS3020シリーズ 2ベイデスクトップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました